Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ELSTWC

Eaton Eluxa strobe, LED, ceiling, white, FIRE, clear lens, 15/30/75/110/150/177 cd, 24V, indoor

General specifications

Product Name
Eaton Eluxa strobe
Catalog Number
ELSTWC
UPC
786697009716
Product Height
6.25 in
Product Weight
0.542 lb
Compliances
Not Applicable

Specificaţii produs

Type
Strobe
Compliance and standards
UL
ULC
Mounting Method
Ceiling
Housing color
White
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
0.185
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
15 cd
30 cd
75 cd
110 cd
150 cd
177 cd

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.