Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EMP019

Eaton Crouse-Hinds series EMP pushbutton operator, Standard, Single pushbutton, single operator, One contact block

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMP pushbutton operator
Catalog Number
EMP019
UPC
782274310305
Product Length/Depth
6.13 in
Product Height
2.06 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
0.7 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
Assembly style
Standard
Operator style
Single pushbutton, single operator
Special features
One contact block

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.