Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EMP059

Eaton Crouse-Hinds series EMP selector switch operator, Standard, Two-position selector switch, Two contact blocks

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMP selector switch operator
Catalog Number
EMP059
UPC
782274028699
Product Length/Depth
5.81 in
Product Height
2.63 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.8 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
Assembly style
Standard
Operator style
Two-position selector switch
Special features
Two contact blocks

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.