Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EMPS0692

Eaton Crouse-Hinds series EMPS selector switch operator, Short, Three-position selector switch, key operated, Key removal center only, One contact block

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMPS selector switch operator
Catalog Number
EMPS0692
UPC
782274027760
Product Length/Depth
5.56 in
Product Height
2.63 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.75 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9
Assembly style
Short
Operator style
Three-position selector switch, key operated
Type
Key removal center only
Special features
One contact block

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.