Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EV87

Eaton Crouse-Hinds series EVI mounting module, Copper-free aluminum, Wall bracket arm mount, 3/4" and 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EVI mounting module
Catalog Number
EV87
UPC
782274790305
Product Length/Depth
3.86 in
Product Height
9.44 in
Product Width
5.1 in
Product Weight
2.2 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
3/4", 1"
Mounting Method
Wall bracket arm

Exportați specificațiile produsului