Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EXF11

Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension, 1" exterior depth, Single-gang

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension
Catalog Number
EXF11
UPC
782274374703
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
1.1 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
1.05 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Exterior depth
1"
Number of gangs
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.