Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EXF21

Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension, 2-1/2" exterior depth, Single-gang

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension
Catalog Number
EXF21
UPC
782274374802
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
2.15 lb
Catalog Notes
Takes covers and flush rectangular wiring devices, or plug receptacles with housings

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Exterior depth
2-1/2"
Number of gangs
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.