Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EXL1V0402-1R0-R

Eaton EXL1V MD IND 0402 1.0uH 8.0Adc 2 PAD SMT

Specificații generale

Product Name
Eaton EXL high current inductor
Catalog Number
EXL1V0402-1R0-R
UPC
051712772785
Product Length/Depth
4.4 mm
Product Height
1.9 mm
Product Width
4.4 mm
Product Weight
0.185 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
High current inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.46 A
ISAT
0.33 A
Package Quantity
3000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
11.7 mΩ

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us