Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EYD3

Eaton Crouse-Hinds series EYD conduit sealing fitting with drain, Female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Vertical only, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYD conduit sealing fitting with drain
Catalog Number
EYD3
UPC
782274375304
Product Length/Depth
2.19 in
Product Height
4.31 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
2.18 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron
Gender
Female
Sealing position
Vertical only
Trade size
1"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.