Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EYSR2

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 3/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR2
UPC
782274793368
Product Length/Depth
3.69 in
Product Height
2.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
2.23 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.