Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

EYSR8

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 3"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR8
UPC
782274793474
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
5.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
14.7 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.