Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

F686

Eaton Crouse-Hinds series F series service entrance head, Copper-free aluminum, 2", Threaded type

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series F series service entrance head
Catalog Number
F686
UPC
782274394404
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.78 in
Product Width
2 in
Product Weight
1.35 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Threaded
Material
Copper-free aluminum
Thread
Threaded
Trade size
2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.