Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FD063

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box, Deep, Feraloy iron alloy, Three-gang, Takes one three-gang cover

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box
Catalog Number
FD063
UPC
782274396309
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
5.06 in
Product Width
3.03 in
Product Weight
11.3 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Takes one three-gang cover
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Number of gangs
3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.