Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FD12

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Two-gang, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FD12
UPC
782274397108
Product Length/Depth
4.19 in
Product Height
5.19 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
3.9 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
1/2"
Number of gangs
2

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.