Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FD3 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Copper-free aluminum, Single-gang, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FD3 SA
UPC
782274745107
Product Length/Depth
5.28 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
1.33 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Depth
Deep
Trade size
1"
Number of gangs
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.