Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FDCC1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FDC device box, Deep, Feraloy iron alloy, Single-gang, C shape, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FDC device box
Catalog Number
FDCC1
UPC
782274399201
Product Length/Depth
6.03 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
3.65 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
1/2"
Shape
C
Number of gangs
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.