Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FDX1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Single-gang, X shape, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDX1
UPC
782274401003
Product Weight
3.55 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
1/2"
Shape
X
Number of gangs
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.