Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FEA300

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator FEA replacement liquidtight ferrule, FMC, Steel, 3"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator FEA replacement liquidtight ferrule
Catalog Number
FEA300
UPC
784564001559
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.28 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
FMC
Trade size
3 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.