Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FEH
FUSE EXTRACTION HANDLE DCR 3937

Eaton Bussmann series low voltage NH extraction handle, 690V, 630A, Non Indicating, fuse accessory

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH extraction handle
Catalog Number
FEH
EAN
5027590498906
UPC
051712669436
Product Length/Depth
10.9728 mm
Product Height
95.25 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
235 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Model Code
FUSE EXTRACTION HANDLE DCR 3937

Date electrice

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.