Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FF500

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 500A, AC 690 V, V88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
FF500
EAN
5027590019880
UPC
051712839907
Product Length/Depth
209 mm
Product Height
74 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
1034 g
Compliances
RoHS Compliant

Date electrice

Amperage Rating
500 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
133/184 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/C2
Fuse type
FF

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.