Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FG560

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 560A, AC 550 V, DC 400 V, 74 x 262 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
FG560
EAN
5027590019965
UPC
051712844932
Product Length/Depth
27.4 mm
Product Height
8 mm
Product Width
8.4 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
RoHS Compliant

Date electrice

Amperage Rating
560 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
167/231 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse type
FG

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.