Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FLB141

Eaton Crouse-Hinds series FLB circuit breaker enclosure, 15A through 50A, Without circuit breaker, Threaded cover construction, Copper-free aluminum, 1-1/4", 480 Vac

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FLB circuit breaker enclosure
Catalog Number
FLB141
UPC
782274402406
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
13.38 in
Product Width
9.13 in
Product Weight
20.8 lb

Specificaţii produs

Amperage Rating
15 A through 50 A
Voltage rating
480 Vac
Area classification
Hazardous/Classified Locations
Enclosure cover construction
Threaded
Trade size
1-1/4"
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Enclosure
Without circuit breaker
Enclosure material
Copper-free aluminum

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.