Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FN01C
FUSE-BASE D01 E14 1POL

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, 400V, 16A, Fuse accessory, Screw mounting, Porcelain

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FN01C
EAN
5027590498944
UPC
051712831192
Product Length/Depth
53 mm
Product Height
40 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
66.06 g
Compliances
Contact factory
Model Code
FUSE-BASE D01 E14 1POL

Bază siguranță fuzibilă compatibilă și element de calibru

Suitable for
D01

Date electrice

Amperage Rating
16 A
Voltage rating
400 V

Specificaţii produse

Fuse size
D01
Number of poles
One-pole

Exportați specificațiile produsului