Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FN02C
FUSE-BASE D02 E18 1POL

Eaton Bussmann series Fuse-base, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC, screw mount, suitable wire 2.5 - 25 mm2

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FN02C
EAN
5027590498951
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
75 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Model Code
FUSE-BASE D02 E18 1POL

Bază siguranță fuzibilă compatibilă și element de calibru

Suitable for
D02

Date electrice

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
400 V

Specificaţii produse

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse size
D02
Number of poles
One-pole

Exportați specificațiile produsului