Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FN03C
FUSE-BASE D03 M30 1POL

Fuse-base, LV, 100 A, AC 400 V, D03, 1P, IEC

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FN03C
EAN
5027590170475
Product Length/Depth
255 mm
Product Height
65 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Model Code
FUSE-BASE D03 M30 1POL

Date electrice

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
400 V

Specificaţii produse

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse size
D03
Number of poles
One-pole

Exportați specificațiile produsului