Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FN115

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FN marine interior, 60 Hz, Acrylic lens, T8, Aluminum, Wall mount, 1-lamp, Berth/mirror type, 120 Vac, 15W

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FN marine interior
Catalog Number
FN115
UPC
662276395404
Product Length/Depth
18.75 in
Product Height
6 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
6.3 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T8
Material
Aluminum
Number of lamps
1-lamp
Wattage
15W
Mounting Method
Wall
Frequency rating
60 Hz
Type
Berth/mirror
Voltage rating
120 Vac

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.