Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FN217L

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FN marine interior, 50/60 Hz, Acrylic lens, T8, Aluminum, Wall mount, 2-lamp, Lamp included, Berth/mirror type, 120-277 Vac, 17W

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FN marine interior
Catalog Number
FN217L
UPC
662276444430
Product Length/Depth
24.75 in
Product Height
6 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
5.95 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T8
Material
Aluminum
Number of lamps
2-lamp
Wattage
17W
Mounting Method
Wall
Frequency rating
50/60 Hz
Special features
Lamp included
Type
Berth/mirror
Voltage rating
120-277 Vac

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.