Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FP1008R7-R100-R

Eaton FP1008R7 inductor, 0.1 uH, 72 A Irms, 100 A ISAT, 0.12 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 400 qty.

General specifications

Product Name
Eaton FP1008R7 inductor
Catalog Number
FP1008R7-R100-R
UPC
051712686655
Product Length/Depth
10.8 mm
Product Height
8.2 mm
Product Width
8.2 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
72 A
ISAT
100 A
Package Quantity
400
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.12 mΩ
Series
FP1008R7

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us