Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FP1010V1-R100-R

Eaton FP1010V inductor, 0.1 uH, 68 A Irms, 97 A ISAT, 0.152 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 300 qty.

General specifications

Product Name
Eaton FP1010V inductor
Catalog Number
FP1010V1-R100-R
UPC
051712694667
Product Length/Depth
9.6 mm
Product Height
10 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
2.5 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
68 A
ISAT
97 A
Package Quantity
300
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.152 mΩ
Series
FP1010V

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us