Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FP3-4R7-R

Eaton FP3 inductor, 4.7 uH, 3.23 A Irms, 4.2 A ISAT, 40 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 1700 qty.

General specifications

Product Name
Eaton FP3 inductor
Catalog Number
FP3-4R7-R
EAN
5027590170680
UPC
051712898997
Product Length/Depth
0.285 in
Product Height
0.118 in
Product Width
0.264 in
Product Weight
0.0014 lb
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
3.23 A
ISAT
4.2 A
Package Quantity
1700
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 155 °C
Resistance
40 mΩ
Series
FP3

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us