Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FPT705-230-R

Eaton FPT705 inductor, 0.23 uH, 13 A Irms, 23 A ISAT, 0.75 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 4-pins, 1000 qty.

Specificații generale

Product Name
Eaton FPT705 inductor
Catalog Number
FPT705-230-R
UPC
051712398428
Product Length/Depth
8.3 mm
Product Height
5.35 mm
Product Width
7.5 mm
Product Weight
1.04 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
13 A
ISAT
23 A
Package Quantity
1000
Material
Ferrite
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
0.75 mΩ
Series
FPT705

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us