Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FS029

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box, Feraloy iron alloy, Two-gang

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box
Catalog Number
FS029
UPC
782274404707
Product Length/Depth
7 in
Product Height
5.25 in
Product Width
3 in
Product Weight
6.02 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Number of gangs
2

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.