Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FS063

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box, Feraloy iron alloy, Three-gang, Takes one three-gang cover

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box
Catalog Number
FS063
UPC
782274746562
Product Length/Depth
7.63 in
Product Height
5 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
7.76 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Takes one three-gang cover
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Number of gangs
3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.