Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FS1 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Copper-free aluminum, Single-gang, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FS1 SA
UPC
782274405704
Product Length/Depth
5.16 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
0.55 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Depth
Shallow
Trade size
1/2"
Number of gangs
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.