Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FS152

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Double face, Feraloy iron alloy, Single-gang, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FS152
UPC
782274407104
Product Length/Depth
5.19 in
Product Height
3.31 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
2.85 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Face type
Double face
Trade size
1/2"
Number of gangs
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.