Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FS33

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Three-gang, 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FS33
UPC
782274407005
Product Length/Depth
4.19 in
Product Height
5.31 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
3.8 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
1"
Number of gangs
3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.