Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FSCT1 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box, Shallow, Copper-free aluminum, Single-gang, T shape, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box
Catalog Number
FSCT1 SA
UPC
782274730271
Product Length/Depth
6.03 in
Product Height
3.63 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Depth
Shallow
Trade size
1/2"
Shape
T
Number of gangs
1

Exportați specificațiile produsului