Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FSCT1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, T shape, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box
Catalog Number
FSCT1
UPC
782274414904
Product Length/Depth
6.03 in
Product Height
3.63 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.83 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
1/2"
Shape
T
Number of gangs
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.