Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FSY311

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Single face, Feraloy iron alloy, Single-gang, Y shape, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FSY311
UPC
782274419800
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
6.03 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
3.08 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Face type
Single face
Trade size
1"
Shape
Y
Number of gangs
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.