Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FT2ED4IDMP18

Eaton FlexiTech, Exit Dual pos., 20m, 4 Pictogram (DRLU) Down Right Left Up, DALI, 1 to 8H

Specificații generale

Product Name
Eaton FlexiTech ED SC exit sign
Catalog Number
FT2ED4IDMP18
EAN
3660191806996
Product Length/Depth
228 mm
Product Height
34 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.5 kg
Warranty
Refer to warranty document.
Certifications
CE

Aplicație

Application
Acc. EN 1838
Mounting Method
Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Outdoor use compliance
False
Type of indicator
Single/double-sided

Specificații electrice

Battery quality
Lithium-ion
Connection type
Plug-in connection
Explosion protected
False
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Protection class
II
Voltage type
AC
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit

Informații generale

Function
Escape route signage
Kind of luminaire
Exit sign luminaire
Labelling type
Insert sheet/plate
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Pictogram included
True
With remote switch connection
True

Specificații carcasă

Color housing
White
Degree of protection
IP43
Impact strength
IK07
Material cover
Plastic, transparent
Material housing
Plastic
Shape
Rectangular

Specificații sursă luminoasă

Color of light
White
Color rendering index (CRI)
80
Energy efficiency class
A++, A+, A (LED)
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Lamp holder
None
Lamp type
LED not exchangeable
Reserve-polarity protected
True
Shape
Rectangular
With light source
True

Specificații diverse

Function
Escape route signage
Kind of luminaire
Exit sign luminaire
Labelling type
Insert sheet/plate
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Pictogram included
True
With remote switch connection
True

Opțiuni de monitorizare

Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)

Specificaţii produse

Battery quality
Lithium-ion
Color housing
White
Degree of protection
IP43
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Protection class
II
Voltage type
AC

Sisteme de testare

Testing system
DALI

Exportați specificațiile produsului

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Telefon +40 21 361 0909