Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FT2EWEC-PICTO-MP
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E007 MP

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20m, Pictogram, ISO7010-E007, Meeting Point

Specificații generale

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2EWEC-PICTO-MP
EAN
3660191810740
Product Length/Depth
211 mm
Product Height
0.175 mm
Product Width
107.3 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
CE marking
Model Code
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E007 MP

Alte prevederi

Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Direction
None
Meaning pictogram
Other
Model
Insert sheet/plate
Number of sides
Single sided

Exportați specificațiile produsului