Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FT2EWEC-PICTO-RWD
Codul modelului: FT2 EW_EC PIC, ISO7010-E017 Resc. Win. D

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20m, Pictogram, ISO7010-E017, Rescue Window Down

Specificații generale

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2EWEC-PICTO-RWD
EAN
3660191810863
Product Length/Depth
211 mm
Product Height
0.175 mm
Product Width
107.3 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
CE
Model Code
FT2 EW_EC PIC, ISO7010-E017 Resc. Win. D

Alte prevederi

Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Direction
Downwards
Meaning pictogram
Escape route
Model
Insert sheet/plate
Number of sides
Single sided

Exportați specificațiile produsului