Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FT2SE150ATT13IP

Eaton FlexiTech, Safety Escape Route, 150lm, AT, MNM, Tel, 1 to 3H, IP65

Specificații generale

Product Name
Eaton FlexiTech SE SC emergency luminaire
Catalog Number
FT2SE150ATT13IP
EAN
3660191806989
Product Length/Depth
228 mm
Product Height
31 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.4 kg
Warranty
Refer to warranty document.
Certifications
CE

Aplicație

Application
Other
Mounting Method
Ceiling surface mounting
Outdoor use compliance
False

Specificații electrice

Battery quality
Lithium-ion
Connection type
Plug-in connection
Explosion protected
False
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Protection class
II
Type of control gear
LED operating device current-controlled
Type of wiring
Suitable for through wiring
Voltage type
AC
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit

Informații generale

Function
Escape route lighting
Kind of luminaire
Safety luminaire for escape route and open area lighting
Labelling type
Other
Light distributor
Focal lens
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Pictogram included
No
With remote switch connection
Yes

Specificații carcasă

Color housing
White
Degree of protection
IP65
Impact strength
IK07
Material cover
Plastic, transparent
Material housing
Plastic
Shape
Rectangular

Specificații sursă luminoasă

Color of light
White
Color rendering index (CRI)
70
Energy efficiency class
A
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Lamp holder
None
Lamp type
LED not exchangeable
Reserve-polarity protected
True
Shape
Rectangular
With light source
Yes

Specificații diverse

Function
Escape route lighting
Kind of luminaire
Safety luminaire for escape route and open area lighting
Labelling type
Other
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Pictogram included
No
With remote switch connection
Yes

Opțiuni de monitorizare

Monitoring equipment
Automatic self test

Specificaţii produse

Battery quality
Lithium-ion
Color housing
White
Degree of protection
IP65
Light distributor
Focal lens
Protection class
II
Voltage type
AC

Sisteme de testare

Testing system
Auto-Test

Exportați specificațiile produsului

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Telefon +40 21 361 0909