Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

FT3EWEC-PICTO-RWR
FT3 EW_EC PIC,ISO7010-E017 Resc. Win. R

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30m, Pictogram, ISO7010-E017, Rescue Window Right

Specificații generale

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT3EWEC-PICTO-RWR
EAN
3660191810504
Product Length/Depth
306 mm
Product Height
0.175 mm
Product Width
159.9 mm
Product Weight
0.007 kg
Certifications
CE
Model Code
FT3 EW_EC PIC,ISO7010-E017 Resc. Win. R

Alte prevederi

Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Direction
Right
Meaning pictogram
Escape route
Model
Insert sheet/plate
Number of sides
Single sided

Exportați specificațiile produsului