Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

G24

Eaton Crouse-Hinds series Champ HID luminaires globe, Heat and impact resistant glass, Used with VMV series luminaires, 50-175W

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ HID luminaires globe
Catalog Number
G24
UPC
782274430300
Product Length/Depth
5.65 in
Product Height
7.5 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
2.88 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Globe material
Heat and impact resistant glass
Used with
VMV series luminaires
Wattage
50-175W

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.