Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

GASK643

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF gasket, Neoprene, Used with GRF series outlet boxes

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF gasket
Catalog Number
GASK643
UPC
782274436005
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
4.56 in
Product Width
0.09 in
Product Weight
0.04 lb
Certifications
CSA C22.2

Specificaţii produs

Used with
GRF series outlet boxes
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Neoprene

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.