Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

GASK682R

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement gasket, Neoprene, 1", Used with LBD3300 moguls

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement gasket
Catalog Number
GASK682R
UPC
782274436302
Product Length/Depth
4.6 in
Product Height
3.4 in
Product Width
3.8 in
Product Weight
0.03 lb

Specificaţii produs

Used with
LBD3300 moguls
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Neoprene
Trade size
1"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.