Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

GCS610

Eaton Crouse-Hinds series ground clamp, 2-1/2"-4" clamping range, Copper alloy, Bare wire

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ground clamp
Catalog Number
GCS610
UPC
662277040563
Product Weight
0.65 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Bare wire
Material
Copper alloy
Grounding conductor electrode clamping range
2-1/2"-4"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.