Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

GF800

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 800A, AC 550 V, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
GF800
EAN
5027590022101
UPC
051712839945
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
83 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
1385 g
Compliances
RoHS Compliant

Date electrice

Amperage Rating
800 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC
AC/DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
133/184 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/C3
Fuse type
GF

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.