Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

GG710

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 710A, AC 550 V, DC 250 V, IEC

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
GG710
EAN
5027590022149
UPC
051712844963
Product Length/Depth
285 mm
Product Height
122 mm
Product Width
128 mm
Product Weight
1638 g
Compliances
RoHS Compliant

Date electrice

Amperage Rating
10 A
Breaking capacity
80 kA
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC
AC/DC

Specificaţii produse

Application
motor protection
Connection
167/231 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse type
GG

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.